VZ-TR 4 AC 5 IE3-TYP1
부품 번호.: 10.03.04.00202
Vacuum centre with oil-free pump and vacuum reservoir
산업: 일반
| Suction rate -800 | 4 (m³/h) |
| Voltage | 230V |
| Reservoir volume | 5 (l) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 110 mm |
| B1 | 225 mm |
| d | 9 mm |
| G2 | G3/8"-F |
| H | 277 mm |
| L | 550 mm |
| X1 | 530 mm |
| Y1 | 80 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Max. vacuum | -850 mbar |
| Voltage | 230V |
| Motor power | 0.18 kW |
| Reservoir volume | 5 l |
| Suction rate -800 | 4 m³/h |
| Protection type IP | IP 54 |
| Weight | 17 kg |
| Max. vacuum | -25.1 inHg |
| Product family | VZ |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서