Schmalz

주문 정보

Vacuum centre VZ is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: replacement cartridge for air cleaner, replacement cartridge for oil filter

Available accessories: filter cartridge for vacuum reservoir

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VZ-TR 4 AC 5 GMS IE3-TYP1

부품 번호.: 10.03.04.00203

Vacuum centre with oil-free pump and vacuum reservoir

산업: 일반

Suction rate -8004 (m³/h)
Voltage230V
Reservoir volume5 (l)
withregulated engine circuit
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 110  mm
B1 224  mm
d 9  mm
G2 G3/8"-F
H 277  mm
L 550  mm
X1 530  mm
Y1 80  mm
기술 데이터
속성
Max. vacuum -850  mbar
Voltage 230V
Motor power 0.18  kW
Reservoir volume 5  l
Suction rate -800 4  m³/h
Protection type IP IP 44
Weight 17.5  kg
Max. vacuum -25.1  inHg
Product family VZ
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동