Schmalz

주문 정보

The vacuum reservoir VH-VOL is delivered as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts : filter, ball valve, non-return valve
  • Available accessories: vacuum hose, roller set
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

VH-VOL 30 F

부품 번호.: 10.01.55.00032

Vacuum storage tank with accessories

산업: 일반

Reservoir volume30 (l)
withFilter
Width B443 (mm)
Height H346 (mm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 443  mm
D1 25  mm
D 25  mm
H 346  mm
with Filter
기술 데이터
속성
Reservoir volume 30  l
Pressure range (operating pressure) [bar] -1.00 ... 0.50 bar
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동