- 새로운
VH-VOL 100 F
부품 번호.: 10.01.55.00034
Vacuum storage tank with accessories
산업: 일반
| Reservoir volume | 100 (l) |
| with | Filter |
| Width B | 593 (mm) |
| Height H | 346 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 593 mm |
| D1 | 32 mm |
| D | 32 mm |
| H | 346 mm |
| with | Filter |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Reservoir volume | 100 l |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 0.50 bar |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서