이 항목은 단계적으로 폐지되었습니다.
안타깝게도 원하는 제품을 더 이상 주문할 수 없습니다. 하지만 대체 상품을 제공해드리고 있습니다. 궁금한 점이 있거나 추가 정보가 필요한 경우 주저하지 말고 현지 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
대체 상품으로 이동
부품 번호.: 10.03.03.00118
Vacuum reservoir
산업: 일반
| Reservoir volume | 50 (l) |
| Height H | 235 (mm) |
| Additional function vacuum reservoir | Gauge, non-return valve, filter |
이 항목은 단계적으로 폐지되었습니다.
안타깝게도 원하는 제품을 더 이상 주문할 수 없습니다. 하지만 대체 상품을 제공해드리고 있습니다. 궁금한 점이 있거나 추가 정보가 필요한 경우 주저하지 말고 현지 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 510 mm |
| B1 | 630 mm |
| d | 11 mm |
| G1 | G3/4"-F |
| G2 | G1-1/4"-F |
| H | 235 mm |
| H1 | 270 mm |
| L | 710 mm |
| X1 | 480 mm |
| Y1 | 470 mm |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Reservoir volume | 50 l |
| Weight | 35.5 kg |
| Product family | VOL |