Schmalz

  • 효율적

진공 유닛 VH-OG Start

Suction rate 10, 21, 40, 63 and 100 m³/h

제품으로 바로 이동

Oil-lubricated pump for vibration-free operation and continuous delivery of suction air with maximum vacuum to 98 %

Vacuum reservoir keeps the workpiece safe in the event of a brief power failure

Complete solution ready-to-connect for immediate use without any further installation work

디자인
  • Oil-lubricated vacuum pump (1), motor protection with main switch (2) and CEE plug (3)
  • Base housing (4) with reservoir (5), integrated non-return valve and vacuum gauge (6), optional wheels for mobile use
  • Vacuum connection incl. solids filter (7) to prevent dirt from entering the reservoir and ball valve (8)
기술 데이터
  • Suction rate: 10 to 100 m³/h
  • Max. vacuum: 98 %
  • Version: Start with oil-lubricated pump
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Suction rate (max.)
Reservoir volume
라벨링
산업 분야

결과 5 중 1 - 5개

  • 효율적
VH-OG Start 40 50

부품 번호.: 10.01.55.00015

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

산업: 일반

ShapeStart
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)40 (m³/h)
Reservoir volume50 (l)
Width B457 (mm)
Height H834 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
  • 효율적
VH-OG Start 21 30

부품 번호.: 10.01.55.00014

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

산업: 일반

ShapeStart
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)21 (m³/h)
Reservoir volume30 (l)
Width B457 (mm)
Height H711 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
  • 효율적
VH-OG Start 100 100

부품 번호.: 10.01.55.00017

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

산업: 일반

ShapeStart
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)100 (m³/h)
Reservoir volume100 (l)
Width B623 (mm)
Height H862 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
  • 효율적
VH-OG Start 10 10

부품 번호.: 10.01.55.00013

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

산업: 일반

ShapeStart
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)10 (m³/h)
Reservoir volume10 (l)
Width B457 (mm)
Height H379 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
  • 효율적
VH-OG Start 63 100

부품 번호.: 10.01.55.00016

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

산업: 일반

ShapeStart
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)63 (m³/h)
Reservoir volume100 (l)
Width B623 (mm)
Height H862 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동