SBS 40 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL
부품 번호.: 10.01.01.14815
Floating suction cup for handling sensitive workpieces
산업: 전자
| Diameter | 40 (mm) |
| Shape | High flow |
| Compressed air connection | G1/8"-F |
| Material | NBR-ESD/AL |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 41 mm |
| D | 40 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-F |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 17 mm |
| H1 | 17.4 mm |
| LG1 | 5 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG3 | 6 mm |
| X1 | 32 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Holding force | 10.5 N |
| Air consumption | 11.4 m³/h |
| Air consumption [l/min] | 190 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1.0 ... 6.0 bar |
| Weight | 51 g |
| Product family | SBS-ESD |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서