Schmalz

플로팅 진공패드 SBS-ESD

Diameter (Ø) from 10 mm to 100 mm

제품으로 바로 이동

Operation without ejector due to integrated vacuum generation according to the Bernoulli principle

Low-contact handling due to "floating" suction cup on an air cushion

High leakage compensation thanks to high flow rate at low vacuum

Safe separation of thin, porous workpieces

Protection against uncontrolled electrostatic discharge by elastomer buffer made of NBR-ESD

디자인
  • Connection directly via four mounting threads on the top side (1); vertical (2) and horizontal compressed air connections
  • Conductive aluminium base body with integrated Bernoulli nozzle (3)
  • Flow element (4) in two versions: standard flow (SF) for dense to slightly porous parts and high flow (HF) with higher leakage compensation for porous parts
  • Dissipative elastomer buffers made of special material NBR-ESD on the underside of the suction cup (5)
  • Optional available with central support
  • Vacuum (A), exhaust-air (B)
기술 데이터
  • Diameter: 10 to 100 mm
  • Holding force: 1.4 to 55.5 N
  • Rubber buffer to protect against uncontrolled electrostatic discharge
성능 데이터
미터법
장엄한
23456
SBS-ESD 10 SF39.5053.5067.5081.5096.50
SBS-ESD 20...40 SF50.0070.0085.00100.00125.00
SBS-ESD 60 SF80.00105.00130.00150.00175.00
SBS-ESD 100 SF110.00150.00190.00225.00260.00
123456
SBS-ESD 10 SF0.450.750.951.201.451.50
SBS-ESD 20 SF0.801.301.602.002.302.50
SBS-ESD 30 SF2.002.302.703.504.304.90
SBS-ESD 40 SF2.203.804.705.507.007.50
23456
SBS-ESD 20...40 HF65.0085.00110.00140.00170.00
SBS-ESD 60 HF110.00150.00180.00220.00250.00
SBS-ESD 100 HF205.00280.00350.00420.00490.00
123456
SBS-ESD 20 HF0.501.002.002.703.304.00
SBS-ESD 30 HF1.002.303.004.005.005.50
SBS-ESD 40 HF3.005.107.8010.0011.0012.00
0.070.110.140.180.21
SBS-ESD 10 SF1.391.892.382.883.41
SBS-ESD 20...40 SF1.772.473.003.534.41
SBS-ESD 60 SF2.823.714.595.306.18
SBS-ESD 100 SF3.885.306.717.949.18
123456
SBS-ESD 10 SF0.450.750.951.201.451.50
SBS-ESD 20 SF0.801.301.602.002.302.50
SBS-ESD 30 SF2.002.302.703.504.304.90
SBS-ESD 40 SF2.203.804.705.507.007.50
0.070.110.140.180.21
SBS-ESD 20...40 HF2.293.003.884.946.00
SBS-ESD 60 HF3.885.306.357.778.83
SBS-ESD 100 HF7.249.8812.3614.8317.30
123456
SBS-ESD 20 HF0.501.002.002.703.304.00
SBS-ESD 30 HF1.002.303.004.005.005.50
SBS-ESD 40 HF3.005.107.8010.0011.0012.00
산업
  • •전자
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Outside diameter D
Holding force
Thread G1
산업 분야
Product family

결과 13 중 1 - 10개

SBS 10 SF M5-IG NBR-ESD/AL

부품 번호.: 10.01.01.14668

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 전자

Diameter10 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 20 SF M5-IG NBR-ESD/AL

부품 번호.: 10.01.01.14807

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 전자

Diameter20 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 20 HF M5-IG NBR-ESD/AL

부품 번호.: 10.01.01.14809

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 전자

Diameter20 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 30 SF M5-IG NBR-ESD/AL

부품 번호.: 10.01.01.14811

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 전자

Diameter30 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 30 HF M5-IG NBR-ESD/AL

부품 번호.: 10.01.01.14813

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 전자

Diameter30 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 40 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

부품 번호.: 10.01.01.14814

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 전자

Diameter40 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 40 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

부품 번호.: 10.01.01.14815

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 전자

Diameter40 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 60 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

부품 번호.: 10.01.01.14817

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 전자

Diameter60 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 60 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

부품 번호.: 10.01.01.14818

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 전자

Diameter60 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 100 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

부품 번호.: 10.01.01.15452

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 전자

Diameter100 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialNBR-ESD/AL

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.