Schmalz

Floating Vantuzlar SBS-ESD

Çap (Ø) 10 mm'den 100 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Bernoulli prensibine göre entegre vakum üretimi sayesinde ejektörsüz çalışma

Hava yastığı üzerinde yüzen" vantuz sayesinde düşük temaslı kullanım"

Düşük vakumda yüksek akış hızı sayesinde yüksek kaçak telafisi

İnce, gözenekli iş parçalarının güvenli ayrılması

NBR-ESD'den yapılmış elastomer tampon ile kontrolsüz elektrostatik boşalmaya karşı koruma

Tasarım
  • Üst taraftaki dört montaj dişi (1) aracılığıyla doğrudan bağlantı; dikey (2) ve yatay basınçlı hava bağlantıları
  • Entegre Bernoulli nozullu iletken alüminyum taban gövdesi (3)
  • İki versiyonda akış elemanı (4): yoğun ve hafif gözenekli parçalar için standart akış (SF) ve gözenekli parçalar için daha yüksek sızıntı telafisine sahip yüksek akış (HF)
  • Vantuzun alt tarafında özel NBR-ESD malzemeden yapılmış dağıtıcı elastomer tamponlar (5)
  • İsteğe bağlı olarak merkezi destekle kullanılabilir
  • Vakum (A), egzoz havası (B)
Teknik veri
  • Çap: 10 ila 100 mm
  • Tutma kuvveti: 1,4 ila 55,5 N
  • Kontrolsüz elektrostatik boşalmaya karşı koruma sağlayan kauçuk tampon
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
23456
SBS-ESD 10 SF39,5053,5067,5081,5096,50
SBS-ESD 20...40 SF50,0070,0085,00100,00125,00
SBS-ESD 60 SF80,00105,00130,00150,00175,00
SBS-ESD 100 SF110,00150,00190,00225,00260,00
123456
SBS-ESD 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS-ESD 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS-ESD 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS-ESD 40 SF2,203,804,705,507,007,50
23456
SBS-ESD 20...40 HF65,0085,00110,00140,00170,00
SBS-ESD 60 HF110,00150,00180,00220,00250,00
SBS-ESD 100 HF205,00280,00350,00420,00490,00
123456
SBS-ESD 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS-ESD 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS-ESD 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
0,070,110,140,180,21
SBS-ESD 10 SF1,391,892,382,883,41
SBS-ESD 20...40 SF1,772,473,003,534,41
SBS-ESD 60 SF2,823,714,595,306,18
SBS-ESD 100 SF3,885,306,717,949,18
123456
SBS-ESD 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS-ESD 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS-ESD 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS-ESD 40 SF2,203,804,705,507,007,50
0,070,110,140,180,21
SBS-ESD 20...40 HF2,293,003,884,946,00
SBS-ESD 60 HF3,885,306,357,778,83
SBS-ESD 100 HF7,249,8812,3614,8317,30
123456
SBS-ESD 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS-ESD 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS-ESD 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
Endüstriler
  • •Elektronik
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
Dış çap D
Tutma kuvveti
Diş G1
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

13 sonuçtan 1 - 10'si

SBS 10 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Parça no.: 10.01.01.14668

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Endüstriler: Elektronik

Çap10 (mm)
ŞekilStandart Akış
Basınçlı hava bağlantısıM5-F
MalzemeNBR-ESD/AL
SBS 20 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Parça no.: 10.01.01.14807

Hassas iş parçalarının taşınması için Floating vantuz

Endüstriler: Elektronik

Çap20 (mm)
ŞekilStandart Akış
Basınçlı hava bağlantısıM5-F
MalzemeNBR-ESD/AL
SBS 20 HF M5-IG NBR-ESD/AL

Parça no.: 10.01.01.14809

Hassas iş parçalarının taşınması için Floating vantuz

Endüstriler: Elektronik

Çap20 (mm)
ŞekilYüksek Akış
Basınçlı hava bağlantısıM5-F
MalzemeNBR-ESD/AL
SBS 30 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Parça no.: 10.01.01.14811

Hassas iş parçalarının taşınması için Floating vantuz

Endüstriler: Elektronik

Çap30 (mm)
ŞekilStandart Akış
Basınçlı hava bağlantısıM5-F
MalzemeNBR-ESD/AL
SBS 30 HF M5-IG NBR-ESD/AL

Parça no.: 10.01.01.14813

Hassas iş parçalarının taşınması için Floating vantuz

Endüstriler: Elektronik

Çap30 (mm)
ŞekilYüksek Akış
Basınçlı hava bağlantısıM5-F
MalzemeNBR-ESD/AL
SBS 40 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Parça no.: 10.01.01.14814

Hassas iş parçalarının taşınması için Floating vantuz

Endüstriler: Elektronik

Çap40 (mm)
ŞekilStandart Akış
Basınçlı hava bağlantısıG1/8"-F
MalzemeNBR-ESD/AL
SBS 40 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Parça no.: 10.01.01.14815

Hassas iş parçalarının taşınması için Floating vantuz

Endüstriler: Elektronik

Çap40 (mm)
ŞekilYüksek Akış
Basınçlı hava bağlantısıG1/8"-F
MalzemeNBR-ESD/AL
SBS 60 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Parça no.: 10.01.01.14817

Hassas iş parçalarının taşınması için Floating vantuz

Endüstriler: Elektronik

Çap60 (mm)
ŞekilStandart Akış
Basınçlı hava bağlantısıG1/8"-F
MalzemeNBR-ESD/AL
SBS 60 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Parça no.: 10.01.01.14818

Hassas iş parçalarının taşınması için Floating vantuz

Endüstriler: Elektronik

Çap60 (mm)
ŞekilYüksek Akış
Basınçlı hava bağlantısıG1/8"-F
MalzemeNBR-ESD/AL
SBS 100 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Parça no.: 10.01.01.15452

Hassas iş parçalarının taşınması için Floating vantuz

Endüstriler: Elektronik

Çap100 (mm)
ŞekilStandart Akış
Basınçlı hava bağlantısıG1/8"-F
MalzemeNBR-ESD/AL

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.