SBS 30 HF M5-IG NBR-ESD/AL
Parça no.: 10.01.01.14813
Hassas iş parçalarının taşınması için Floating vantuz
Endüstriler: Elektronik
| Çap | 30 (mm) |
| Şekil | Yüksek Akış |
| Basınçlı hava bağlantısı | M5-F |
| Malzeme | NBR-ESD/AL |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 32 mm |
| D | 30 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M4-F |
| G3 | M5-F |
| H | 17 mm |
| H1 | 17,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG3 | 6 mm |
| X1 | 22 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tutma kuvveti | 5 N |
| Hava tüketimi | 8,4 m³/h |
| Hava tüketimi [l/dak] | 140 l/min |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 1,0 ... 6,0 bar |
| Ağırlık | 30,5 g |
| Ürün ailesi | SBS-ESD |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon