SBS 30 HF M5-IG NBR-ESD/AL
Osanro: 10.01.01.14813
Floating suction cup for handling sensitive workpieces
Toimialat: Elektroniikka
| Diameter | 30 (mm) |
| Shape | High flow |
| Compressed air connection | M5-F |
| Material | NBR-ESD/AL |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 32 mm |
| D | 30 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M4-F |
| G3 | M5-F |
| H | 17 mm |
| H1 | 17,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG3 | 6 mm |
| X1 | 22 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Holding force | 5 N |
| Air consumption | 8,4 m³/h |
| Air consumption [l/min] | 140 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1.0 ... 6.0 bar |
| Weight | 30,5 g |
| Product family | SBS-ESD |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi