REIB-FL SBS NBR-ESD-55
Parça no.: 10.01.01.14704
Sürtünme yüzeyini artırmak için yanal kuvvetler
| İnşaat kullanımı | Yüzer vantuz |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Dış çap D | 2.5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 2,5 mm |
| L | 0,5 mm |
| L1 | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 0,1 g |
Dokümantasyon
Dokümantasyon