REIB-FL SBS NBR-ESD-55
Numero articolo: 10.01.01.14704
Superficie di attrito per l’aumento delle forze trasversali
| Design di utilizzo | Ventosa flottante |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Diametro esterno D | 2.5 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 2.5 mm |
| L | 0.5 mm |
| L1 | 6 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 0.1 g |
Documentazione
Documentazione