REIB-FL SBS NBR-ESD-55
부품 번호.: 10.01.01.14704
Friction Surface to increase lateral forces
| Utilization design | Floating suction cup |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Outside diameter D | 2.5 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 2.5 mm |
| L | 0.5 mm |
| L1 | 6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0.1 g |
관련 문서
관련 문서