REIB-FL SBS NBR-ESD-55
N° de artículo: 10.01.01.14704
Superficie de fricción para aumentar las cargas transversales
| Diseño de aplicación | Ventosa flotante |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Diámetro exterior D | 2.5 (mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 2.5 mm |
| L | 0.5 mm |
| L1 | 6 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 0.1 g |
Documentación
Documentación