REIB-FL SBS NBR-ESD-55
Réf. article: 10.01.01.14704
Surface de frottement pour l’augmentation des forces transversales
| Construction de l'utilisation | Ventouse à coussin d'air |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Diamètre extérieur D | 2.5 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D | 2,5 mm |
| L | 0,5 mm |
| L1 | 6 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
| Poids propre | 0,1 g |
Documentation
Documentation