Schmalz

Ventosas flotantes SBS-ESD

Diámetro (Ø) de 10 mm a 100 mm

Ir directamente a los productos

Funcionamiento sin eyector gracias a la generación de vacío integrada según el principio de Bernoulli

Manipulación de mínimo contacto gracias a la ventosa "flotante" sobre un colchón de aire

Alta compensación de fugas gracias al alto flujo en el rango bajo de vacío

Separación segura de piezas finas y porosas

Protección contra las descargas electrostáticas no controladas por medio de un tampón de elastómero hecho de NBR-ESD

Diseño
  • Conexión mediante cuatro roscas de montaje en la parte superior (1); conexión vertical (2) y horizontal de aire comprimido
  • Cuerpo base de aluminio conductivo con tobera Bernoulli integrada (3)
  • Elemento de flujo (4) en dos versiones: standard flow (SF) para piezas herméticas o ligeramente porosas y high flow (HF) con mayor compensación de fugas para piezas más porosas
  • Tampón de elastomero disipador de material especial NBR-ESD en la parte inferior de la ventosa (5)
  • Opcionalmente con soporte central (SBS-40 y SBS-60)
  • Vacío (A), escape (B)
Datos técnicos
  • Diámetro: 10 a 100 mm
  • Fuerza de retención: 1,4 a 55,5 N
  • Tampón de goma para proteger contra las descargas electrostáticas incontroladas
Datos de rendimiento
Métrico
Imperial
23456
SBS-ESD 10 SF39,5053,5067,5081,5096,50
SBS-ESD 20...40 SF50,0070,0085,00100,00125,00
SBS-ESD 60 SF80,00105,00130,00150,00175,00
SBS-ESD 100 SF110,00150,00190,00225,00260,00
123456
SBS-ESD 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS-ESD 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS-ESD 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS-ESD 40 SF2,203,804,705,507,007,50
23456
SBS-ESD 20...40 HF65,0085,00110,00140,00170,00
SBS-ESD 60 HF110,00150,00180,00220,00250,00
SBS-ESD 100 HF205,00280,00350,00420,00490,00
123456
SBS-ESD 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS-ESD 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS-ESD 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
0,070,110,140,180,21
SBS-ESD 10 SF1,391,892,382,883,41
SBS-ESD 20...40 SF1,772,473,003,534,41
SBS-ESD 60 SF2,823,714,595,306,18
SBS-ESD 100 SF3,885,306,717,949,18
123456
SBS-ESD 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS-ESD 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS-ESD 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS-ESD 40 SF2,203,804,705,507,007,50
0,070,110,140,180,21
SBS-ESD 20...40 HF2,293,003,884,946,00
SBS-ESD 60 HF3,885,306,357,778,83
SBS-ESD 100 HF7,249,8812,3614,8317,30
123456
SBS-ESD 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS-ESD 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS-ESD 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
Industrias
  • •Electrónica
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Diámetro exterior D
Fuerza de retención
Rosca G1
Sectores
Familia de productos

1 - 10 de 13 resultados

SBS 10 SF M5-IG NBR-ESD/AL

N° de artículo: 10.01.01.14668

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Electrónica

Diámetro10 (mm)
FormaCaudal standard
Conexión de aire comprimidoM5-HE
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 20 SF M5-IG NBR-ESD/AL

N° de artículo: 10.01.01.14807

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Electrónica

Diámetro20 (mm)
FormaCaudal standard
Conexión de aire comprimidoM5-HE
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 20 HF M5-IG NBR-ESD/AL

N° de artículo: 10.01.01.14809

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Electrónica

Diámetro20 (mm)
FormaAlto caudal
Conexión de aire comprimidoM5-HE
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 30 SF M5-IG NBR-ESD/AL

N° de artículo: 10.01.01.14811

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Electrónica

Diámetro30 (mm)
FormaCaudal standard
Conexión de aire comprimidoM5-HE
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 30 HF M5-IG NBR-ESD/AL

N° de artículo: 10.01.01.14813

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Electrónica

Diámetro30 (mm)
FormaAlto caudal
Conexión de aire comprimidoM5-HE
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 40 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

N° de artículo: 10.01.01.14814

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Electrónica

Diámetro40 (mm)
FormaCaudal standard
Conexión de aire comprimidoG1/8"-HE
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 40 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

N° de artículo: 10.01.01.14815

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Electrónica

Diámetro40 (mm)
FormaAlto caudal
Conexión de aire comprimidoG1/8"-HE
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 60 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

N° de artículo: 10.01.01.14817

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Electrónica

Diámetro60 (mm)
FormaCaudal standard
Conexión de aire comprimidoG1/8"-HE
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 60 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

N° de artículo: 10.01.01.14818

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Electrónica

Diámetro60 (mm)
FormaAlto caudal
Conexión de aire comprimidoG1/8"-HE
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 100 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

N° de artículo: 10.01.01.15452

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Electrónica

Diámetro100 (mm)
FormaCaudal standard
Conexión de aire comprimidoG1/8"-HE
MaterialNBR-ESD/AL

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.