Schmalz

Schwebesauger SBS-ESD

Durchmesser (Ø) von 10 mm bis 100 mm

Direkt zu den Produkten

Betrieb ohne Ejektor durch integrierte Vakuum-Erzeugung nach dem Bernoulli-Prinzip

Berührungsarme Handhabung durch „schwebenden" Sauger auf einem Luftpolster

Hohe Leckage-Kompensation dank hohem Volumenstrom bei geringem Vakuum

Sicheres Vereinzeln von dünnen, porösen Werkstücken

Schutz vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung durch Elastomerpuffer aus NBR-ESD

Aufbau
  • Anbindung über vier Befestigungsgewinde an der Oberseite (1); vertikaler (2) und horizontaler Druckluftanschluss
  • Leitfähiger Aluminium-Grundkörper mit integrierter Bernoulli-Düse (3)
  • Strömungselement (4) in zwei Ausführungen: Standard Flow (SF) für dichte bis leicht poröse Teile und High Flow (HF) mit höherer Leckagekompensation für porösere Teile
  • Ableitfähige Elastomerpuffer aus Spezialwerkstoff NBR-ESD an der Saugerunterseite (5)
  • Optional mit mittiger Abstützung (SBS-40 und SBS-60)
  • Vakuum (A), Abluft (B)
Technische Daten
  • Durchmesser: 10 bis 100 mm
  • Haltekraft: 1,4 bis 55,5 N
  • Gummipuffer zum Schutz vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung
Leistungsdaten
Metrisch
Imperial
23456
SBS-ESD 10 SF39,5053,5067,5081,5096,50
SBS-ESD 20...40 SF50,0070,0085,00100,00125,00
SBS-ESD 60 SF80,00105,00130,00150,00175,00
SBS-ESD 100 SF110,00150,00190,00225,00260,00
123456
SBS-ESD 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS-ESD 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS-ESD 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS-ESD 40 SF2,203,804,705,507,007,50
23456
SBS-ESD 20...40 HF65,0085,00110,00140,00170,00
SBS-ESD 60 HF110,00150,00180,00220,00250,00
SBS-ESD 100 HF205,00280,00350,00420,00490,00
123456
SBS-ESD 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS-ESD 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS-ESD 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
0,070,110,140,180,21
SBS-ESD 10 SF1,391,892,382,883,41
SBS-ESD 20...40 SF1,772,473,003,534,41
SBS-ESD 60 SF2,823,714,595,306,18
SBS-ESD 100 SF3,885,306,717,949,18
123456
SBS-ESD 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS-ESD 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS-ESD 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS-ESD 40 SF2,203,804,705,507,007,50
0,070,110,140,180,21
SBS-ESD 20...40 HF2,293,003,884,946,00
SBS-ESD 60 HF3,885,306,357,778,83
SBS-ESD 100 HF7,249,8812,3614,8317,30
123456
SBS-ESD 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS-ESD 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS-ESD 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
Branchen
  • Elektronik
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Außendurchmesser D
Haltekraft
Gewinde G1
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 10 von 13 Ergebnissen

SBS 10 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Art-Nr.: 10.01.01.14668

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Elektronik

Durchmesser10 (mm)
BauformStandard Flow
DruckluftanschlussM5-IG
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 20 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Art-Nr.: 10.01.01.14807

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Elektronik

Durchmesser20 (mm)
BauformStandard Flow
DruckluftanschlussM5-IG
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 20 HF M5-IG NBR-ESD/AL

Art-Nr.: 10.01.01.14809

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Elektronik

Durchmesser20 (mm)
BauformHigh Flow
DruckluftanschlussM5-IG
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 30 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Art-Nr.: 10.01.01.14811

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Elektronik

Durchmesser30 (mm)
BauformStandard Flow
DruckluftanschlussM5-IG
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 30 HF M5-IG NBR-ESD/AL

Art-Nr.: 10.01.01.14813

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Elektronik

Durchmesser30 (mm)
BauformHigh Flow
DruckluftanschlussM5-IG
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 40 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Art-Nr.: 10.01.01.14814

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Elektronik

Durchmesser40 (mm)
BauformStandard Flow
DruckluftanschlussG1/8"-IG
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 40 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Art-Nr.: 10.01.01.14815

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Elektronik

Durchmesser40 (mm)
BauformHigh Flow
DruckluftanschlussG1/8"-IG
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 60 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Art-Nr.: 10.01.01.14817

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Elektronik

Durchmesser60 (mm)
BauformStandard Flow
DruckluftanschlussG1/8"-IG
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 60 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Art-Nr.: 10.01.01.14818

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Elektronik

Durchmesser60 (mm)
BauformHigh Flow
DruckluftanschlussG1/8"-IG
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 100 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Art-Nr.: 10.01.01.15452

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Elektronik

Durchmesser100 (mm)
BauformStandard Flow
DruckluftanschlussG1/8"-IG
MaterialNBR-ESD/AL

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb