Schmalz

Zweefzuignappen SBS-ESD

Diameter (Ø) from 10 mm to 100 mm

Ga direct naar de producten

Operation without ejector due to integrated vacuum generation according to the Bernoulli principle

Low-contact handling due to "floating" suction cup on an air cushion

High leakage compensation thanks to high flow rate at low vacuum

Safe separation of thin, porous workpieces

Protection against uncontrolled electrostatic discharge by elastomer buffer made of NBR-ESD

Ontwerp
  • Connection directly via four mounting threads on the top side (1); vertical (2) and horizontal compressed air connections
  • Conductive aluminium base body with integrated Bernoulli nozzle (3)
  • Flow element (4) in two versions: standard flow (SF) for dense to slightly porous parts and high flow (HF) with higher leakage compensation for porous parts
  • Dissipative elastomer buffers made of special material NBR-ESD on the underside of the suction cup (5)
  • Optional available with central support
  • Vacuum (A), exhaust-air (B)
Technische gegevens
  • Diameter: 10 to 100 mm
  • Holding force: 1.4 to 55.5 N
  • Rubber buffer to protect against uncontrolled electrostatic discharge
Prestatiegegevens
Metrisch
Imperiaal
23456
SBS-ESD 10 SF39,5053,5067,5081,5096,50
SBS-ESD 20...40 SF50,0070,0085,00100,00125,00
SBS-ESD 60 SF80,00105,00130,00150,00175,00
SBS-ESD 100 SF110,00150,00190,00225,00260,00
123456
SBS-ESD 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS-ESD 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS-ESD 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS-ESD 40 SF2,203,804,705,507,007,50
23456
SBS-ESD 20...40 HF65,0085,00110,00140,00170,00
SBS-ESD 60 HF110,00150,00180,00220,00250,00
SBS-ESD 100 HF205,00280,00350,00420,00490,00
123456
SBS-ESD 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS-ESD 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS-ESD 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
0,070,110,140,180,21
SBS-ESD 10 SF1,391,892,382,883,41
SBS-ESD 20...40 SF1,772,473,003,534,41
SBS-ESD 60 SF2,823,714,595,306,18
SBS-ESD 100 SF3,885,306,717,949,18
123456
SBS-ESD 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS-ESD 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS-ESD 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS-ESD 40 SF2,203,804,705,507,007,50
0,070,110,140,180,21
SBS-ESD 20...40 HF2,293,003,884,946,00
SBS-ESD 60 HF3,885,306,357,778,83
SBS-ESD 100 HF7,249,8812,3614,8317,30
123456
SBS-ESD 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS-ESD 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS-ESD 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
Industriesegmenten
  • •Elektronica
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Outside diameter D
Holding force
Thread G1
Sector
Product family

1 - 10 van 13 resultaten

SBS 10 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.14668

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Elektronica

Diameter10 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-IG
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 20 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.14807

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Elektronica

Diameter20 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-IG
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 20 HF M5-IG NBR-ESD/AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.14809

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Elektronica

Diameter20 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionM5-IG
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 30 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.14811

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Elektronica

Diameter30 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-IG
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 30 HF M5-IG NBR-ESD/AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.14813

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Elektronica

Diameter30 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionM5-IG
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 40 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.14814

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Elektronica

Diameter40 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-IG
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 40 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.14815

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Elektronica

Diameter40 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-IG
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 60 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.14817

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Elektronica

Diameter60 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-IG
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 60 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.14818

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Elektronica

Diameter60 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-IG
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 100 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.15452

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Elektronica

Diameter100 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-IG
MaterialNBR-ESD/AL

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.