Schmalz

Ventose flottante SBS-ESD

Diametro (Ø) da 10 mm a 100 mm

Vai direttamente ai prodotti

Funzionamento senza eiettore grazie alla generazione di vuoto integrato secondo il principio di Bernoulli

Manipolazione a basso impasso grazie alla ventosa "galleggiante" su un cuscino d'aria

Elevata compensazione delle perdite grazie all'alta portata a basso vuoto

Separazione sicura di pezzi sottili e porosi

Protezione contro le scariche elettrostatiche incontrollate mediante tampone in elastomero in NBR-ESD

Struttura
  • Collegamento tramite quattro filetti di montaggio sulla parte superiore (1); collegamento verticale (2) e orizzontale dell'attacco aria compressa
  • Corpo base in alluminio conduttivo con ugello Bernoulli integrato (3)
  • Elemento di flusso (4) in due versioni: standard flow (SF) per parti da dense a leggermente porose e high flow (HF) con maggiore compensazione delle perdite per parti più porose
  • Tampone in elastomero dissipativi in materiale speciale NBR-ESD sul lato inferiore della ventosa (5)
  • Opzionalmente con supporto centrale (SBS-40 e SBS-60)
  • Vuoto (A), scarico (B)
Dati tecnici
  • Diametro: da 10 a 100 mm
  • Forza di presa: da 1,4 a 55,5 N
  • Tampone in gomma per proteggere dalle scariche elettrostatiche incontrollate
Dati delle prestazioni
Metrico
Imperial
23456
SBS-ESD 10 SF39,5053,5067,5081,5096,50
SBS-ESD 20...40 SF50,0070,0085,00100,00125,00
SBS-ESD 60 SF80,00105,00130,00150,00175,00
SBS-ESD 100 SF110,00150,00190,00225,00260,00
123456
SBS-ESD 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS-ESD 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS-ESD 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS-ESD 40 SF2,203,804,705,507,007,50
23456
SBS-ESD 20...40 HF65,0085,00110,00140,00170,00
SBS-ESD 60 HF110,00150,00180,00220,00250,00
SBS-ESD 100 HF205,00280,00350,00420,00490,00
123456
SBS-ESD 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS-ESD 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS-ESD 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
0,070,110,140,180,21
SBS-ESD 10 SF1,391,892,382,883,41
SBS-ESD 20...40 SF1,772,473,003,534,41
SBS-ESD 60 SF2,823,714,595,306,18
SBS-ESD 100 SF3,885,306,717,949,18
123456
SBS-ESD 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS-ESD 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS-ESD 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS-ESD 40 SF2,203,804,705,507,007,50
0,070,110,140,180,21
SBS-ESD 20...40 HF2,293,003,884,946,00
SBS-ESD 60 HF3,885,306,357,778,83
SBS-ESD 100 HF7,249,8812,3614,8317,30
123456
SBS-ESD 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS-ESD 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS-ESD 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
Industrie
  • Elettronica
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Diametro esterno D
Forza di presa
Filettatura G1
Settori
Famiglia di prodotti

1 - 10 da 13 risultati

SBS 10 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Numero articolo: 10.01.01.14668

Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi

Industrie: Elettronica

Diametro10 (mm)
FormaFlusso normale
Attacco aria compressaM5-IG
MaterialeNBR-ESD/AL
SBS 20 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Numero articolo: 10.01.01.14807

Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi

Diametro20 (mm)
FormaFlusso normale
Attacco aria compressaM5-IG
MaterialeNBR-ESD/AL
SBS 20 HF M5-IG NBR-ESD/AL

Numero articolo: 10.01.01.14809

Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi

Diametro20 (mm)
FormaFlusso elevato
Attacco aria compressaM5-IG
MaterialeNBR-ESD/AL
SBS 30 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Numero articolo: 10.01.01.14811

Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi

Diametro30 (mm)
FormaFlusso normale
Attacco aria compressaM5-IG
MaterialeNBR-ESD/AL
SBS 30 HF M5-IG NBR-ESD/AL

Numero articolo: 10.01.01.14813

Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi

Diametro30 (mm)
FormaFlusso elevato
Attacco aria compressaM5-IG
MaterialeNBR-ESD/AL
SBS 40 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Numero articolo: 10.01.01.14814

Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi

Diametro40 (mm)
FormaFlusso normale
Attacco aria compressaG1/8"-IG
MaterialeNBR-ESD/AL
SBS 40 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Numero articolo: 10.01.01.14815

Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi

Diametro40 (mm)
FormaFlusso elevato
Attacco aria compressaG1/8"-IG
MaterialeNBR-ESD/AL
SBS 60 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Numero articolo: 10.01.01.14817

Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi

Diametro60 (mm)
FormaFlusso normale
Attacco aria compressaG1/8"-IG
MaterialeNBR-ESD/AL
SBS 60 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Numero articolo: 10.01.01.14818

Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi

Diametro60 (mm)
FormaFlusso elevato
Attacco aria compressaG1/8"-IG
MaterialeNBR-ESD/AL
SBS 100 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Numero articolo: 10.01.01.15452

Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi

Diametro100 (mm)
FormaFlusso normale
Attacco aria compressaG1/8"-IG
MaterialeNBR-ESD/AL

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello