Schmalz

Floating Suction Cups SBS-ESD

Diameter (Ø) from 10 mm to 100 mm

Přejděte přímo na produkty

Operation without ejector due to integrated vacuum generation according to the Bernoulli principle

Low-contact handling due to "floating" suction cup on an air cushion

High leakage compensation thanks to high flow rate at low vacuum

Safe separation of thin, porous workpieces

Protection against uncontrolled electrostatic discharge by elastomer buffer made of NBR-ESD

Nadstavba
  • Connection directly via four mounting threads on the top side (1); vertical (2) and horizontal compressed air connections
  • Conductive aluminium base body with integrated Bernoulli nozzle (3)
  • Flow element (4) in two versions: standard flow (SF) for dense to slightly porous parts and high flow (HF) with higher leakage compensation for porous parts
  • Dissipative elastomer buffers made of special material NBR-ESD on the underside of the suction cup (5)
  • Optional available with central support
  • Vacuum (A), exhaust-air (B)
Technické údaje
  • Diameter: 10 to 100 mm
  • Holding force: 1.4 to 55.5 N
  • Rubber buffer to protect against uncontrolled electrostatic discharge
Údaje o výkonnosti
Metrické
Imperial
23456
SBS-ESD 10 SF39,5053,5067,5081,5096,50
SBS-ESD 20...40 SF50,0070,0085,00100,00125,00
SBS-ESD 60 SF80,00105,00130,00150,00175,00
SBS-ESD 100 SF110,00150,00190,00225,00260,00
123456
SBS-ESD 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS-ESD 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS-ESD 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS-ESD 40 SF2,203,804,705,507,007,50
23456
SBS-ESD 20...40 HF65,0085,00110,00140,00170,00
SBS-ESD 60 HF110,00150,00180,00220,00250,00
SBS-ESD 100 HF205,00280,00350,00420,00490,00
123456
SBS-ESD 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS-ESD 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS-ESD 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
0,070,110,140,180,21
SBS-ESD 10 SF1,391,892,382,883,41
SBS-ESD 20...40 SF1,772,473,003,534,41
SBS-ESD 60 SF2,823,714,595,306,18
SBS-ESD 100 SF3,885,306,717,949,18
123456
SBS-ESD 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS-ESD 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS-ESD 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS-ESD 40 SF2,203,804,705,507,007,50
0,070,110,140,180,21
SBS-ESD 20...40 HF2,293,003,884,946,00
SBS-ESD 60 HF3,885,306,357,778,83
SBS-ESD 100 HF7,249,8812,3614,8317,30
123456
SBS-ESD 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS-ESD 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS-ESD 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
Odvětví
  • •Electronics
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Outside diameter D
Holding force
Thread G1
Industry sector
Product family

1 - 10 z 13 výsledků

SBS 10 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Číslo dílu.: 10.01.01.14668

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Odvětví: Electronics

Diameter10 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 20 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Číslo dílu.: 10.01.01.14807

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Odvětví: Electronics

Diameter20 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 20 HF M5-IG NBR-ESD/AL

Číslo dílu.: 10.01.01.14809

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Odvětví: Electronics

Diameter20 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 30 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Číslo dílu.: 10.01.01.14811

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Odvětví: Electronics

Diameter30 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 30 HF M5-IG NBR-ESD/AL

Číslo dílu.: 10.01.01.14813

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Odvětví: Electronics

Diameter30 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 40 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Číslo dílu.: 10.01.01.14814

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Odvětví: Electronics

Diameter40 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 40 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Číslo dílu.: 10.01.01.14815

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Odvětví: Electronics

Diameter40 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 60 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Číslo dílu.: 10.01.01.14817

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Odvětví: Electronics

Diameter60 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 60 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Číslo dílu.: 10.01.01.14818

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Odvětví: Electronics

Diameter60 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 100 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Číslo dílu.: 10.01.01.15452

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Odvětví: Electronics

Diameter100 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialNBR-ESD/AL

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.