SBS 30 SF M5-IG NBR-ESD/AL
Číslo dílu.: 10.01.01.14811
Floating suction cup for handling sensitive workpieces
Odvětví: Electronics
| Diameter | 30 (mm) |
| Shape | Standard flow |
| Compressed air connection | M5-F |
| Material | NBR-ESD/AL |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 32 mm |
| D | 30 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M4-F |
| G3 | M5-F |
| H | 17 mm |
| H1 | 17,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG3 | 6 mm |
| X1 | 22 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Holding force | 4 N |
| Air consumption | 6 m³/h |
| Air consumption [l/min] | 100 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1.0 ... 6.0 bar |
| Weight | 30,5 g |
| Product family | SBS-ESD |
Údaje o výkonnosti
Údaje o výkonnosti
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace