Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa flottante SBS-ESD viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa flottante del tipo SBS - disponibile in diversi diametri
  • Tampone in elastomero di materiale NBR-ESD
  • Supplemento prodotto opzionale: supporto centrale (SBS-40 e SBS-60)

Parti di ricambio disponibili: Tampone in elastomero, anello di attrito

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SBS 30 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Numero articolo: 10.01.01.14811

Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi

Industrie: Elettronica

Diametro30 (mm)
FormaFlusso normale
Attacco aria compressaM5-IG
MaterialeNBR-ESD/AL
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 32  mm
D 30  mm
G1 M5-IG
G2 M4-IG
G3 M5-IG
H 17  mm
H1 17.5  mm
LG1 5  mm
LG2 6  mm
LG3 6  mm
X1 22  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa 4  N
Consumo d'aria 6  m³/h
Consumo d'aria [l/min] 100  l/min
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 1,0 ... 6,0 bar
Peso 30.5  g
Famiglia di prodotti SBS-ESD
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello