Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The floating suction cup SBS-ESD is delivered assembled. The product consists of:

  • Floating suction cup type SBS - available in various diameters
  • Elastomer buffer made of NBR-ESD material
  • Optional product addition: central support (SBS-40 and SBS-60)

Spare parts available: elastomer buffer, friction ring

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SBS 30 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Część nr.: 10.01.01.14811

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Branże: Elektornika

Diameter30 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialNBR-ESD/AL
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 32  mm
D 30  mm
G1 M5-F
G2 M4-F
G3 M5-F
H 17  mm
H1 17,5  mm
LG1 5  mm
LG2 6  mm
LG3 6  mm
X1 22  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Holding force 4  N
Air consumption 6  m³/h
Air consumption [l/min] 100  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 6.0 bar
Weight 30,5  g
Product family SBS-ESD
Dane dotyczące wydajności
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka