Schmalz

Sipariş Bilgileri

Floating vantuz SBS-ESD monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • SBS tipi floating vantuz - farklı çaplarda mevcuttur
  • NBR-ESD malzemeden yapılmış elastomer tampon
  • İsteğe bağlı ürün eki: merkezi destek (SBS-40 ve SBS-60)

Mevcut yedek parçalar: elastomer tampon, sürtünme halkası

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SBS 30 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Parça no.: 10.01.01.14811

Hassas iş parçalarının taşınması için Floating vantuz

Endüstriler: Elektronik

Çap30 (mm)
ŞekilStandart Akış
Basınçlı hava bağlantısıM5-F
MalzemeNBR-ESD/AL
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 32  mm
D 30  mm
G1 M5-F
G2 M4-F
G3 M5-F
H 17  mm
H1 17,5  mm
LG1 5  mm
LG2 6  mm
LG3 6  mm
X1 22  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Tutma kuvveti 4  N
Hava tüketimi 6  m³/h
Hava tüketimi [l/dak] 100  l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 1,0 ... 6,0 bar
Ağırlık 30,5  g
Ürün ailesi SBS-ESD
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git