Schmalz

Floating Suction Cups SBS-ESD

Diameter (Ø) from 10 mm to 100 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Operation without ejector due to integrated vacuum generation according to the Bernoulli principle

Low-contact handling due to "floating" suction cup on an air cushion

High leakage compensation thanks to high flow rate at low vacuum

Safe separation of thin, porous workpieces

Protection against uncontrolled electrostatic discharge by elastomer buffer made of NBR-ESD

Cấu trúc
  • Connection directly via four mounting threads on the top side (1); vertical (2) and horizontal compressed air connections
  • Conductive aluminium base body with integrated Bernoulli nozzle (3)
  • Flow element (4) in two versions: standard flow (SF) for dense to slightly porous parts and high flow (HF) with higher leakage compensation for porous parts
  • Dissipative elastomer buffers made of special material NBR-ESD on the underside of the suction cup (5)
  • Optional available with central support
  • Vacuum (A), exhaust-air (B)
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 10 to 100 mm
  • Holding force: 1.4 to 55.5 N
  • Rubber buffer to protect against uncontrolled electrostatic discharge
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Imperial
23456
SBS-ESD 10 SF39,5053,5067,5081,5096,50
SBS-ESD 20...40 SF50,0070,0085,00100,00125,00
SBS-ESD 60 SF80,00105,00130,00150,00175,00
SBS-ESD 100 SF110,00150,00190,00225,00260,00
123456
SBS-ESD 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS-ESD 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS-ESD 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS-ESD 40 SF2,203,804,705,507,007,50
23456
SBS-ESD 20...40 HF65,0085,00110,00140,00170,00
SBS-ESD 60 HF110,00150,00180,00220,00250,00
SBS-ESD 100 HF205,00280,00350,00420,00490,00
123456
SBS-ESD 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS-ESD 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS-ESD 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
0,070,110,140,180,21
SBS-ESD 10 SF1,391,892,382,883,41
SBS-ESD 20...40 SF1,772,473,003,534,41
SBS-ESD 60 SF2,823,714,595,306,18
SBS-ESD 100 SF3,885,306,717,949,18
123456
SBS-ESD 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS-ESD 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS-ESD 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS-ESD 40 SF2,203,804,705,507,007,50
0,070,110,140,180,21
SBS-ESD 20...40 HF2,293,003,884,946,00
SBS-ESD 60 HF3,885,306,357,778,83
SBS-ESD 100 HF7,249,8812,3614,8317,30
123456
SBS-ESD 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS-ESD 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS-ESD 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
Các ngành
  • •Electronics
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Outside diameter D
Holding force
Thread G1
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 10 từ 13 kết quả

SBS 10 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.14668

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Electronics

Diameter10 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 20 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.14807

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Electronics

Diameter20 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 20 HF M5-IG NBR-ESD/AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.14809

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Electronics

Diameter20 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 30 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.14811

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Electronics

Diameter30 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 30 HF M5-IG NBR-ESD/AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.14813

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Electronics

Diameter30 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 40 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.14814

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Electronics

Diameter40 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 40 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.14815

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Electronics

Diameter40 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 60 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.14817

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Electronics

Diameter60 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 60 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.14818

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Electronics

Diameter60 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialNBR-ESD/AL
SBS 100 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.15452

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Electronics

Diameter100 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialNBR-ESD/AL

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.