Schmalz

Ventouses à coussin d'air SBS-ESD

Diamètre (Ø) de 10 mm à 100 mm

Accéder directement aux produits

Fonctionnement sans éjecteur grâce à la génération de vide intégrée selon le principe de Bernoulli

Manipulation avec un minimum de contact grâce à une ventouse "flottante" sur un coussin d'air

Compensation élevée des fuites grâce à un débit élevé, même avec un niveau de vide réduit

Détachement sûre des pièces fines et poreuses

Protection contre les décharges électrostatiques incontrôlées par un tampon élastomère en NBR-ESD

Composition
  • Raccordement par quatre filetages de montage sur le dessus (1) ; raccord d'air comprimé vertical (2) et horizontal
  • Corps principal conducteur en aluminium avec buse de Bernoulli intégrée (3)
  • Elément de flux (4) en deux versions : Flux standard (SF) pour les pièces denses à légèrement poreuses et Flux élevé (HF) avec une compensation de fuite plus importante pour les pièces poreuses
  • Tampons élastomères dissipatifs en matière spéciale NBR-ESD sur la face inférieure de la ventouse (5)
  • Un soutien central (SBS-40 et SBS-60) en option
  • Vide (A), air évacué (B)
Données techniques
  • Diamètre : 10 à 100 mm
  • Force de préhension : 1,4 à 55,5 N
  • Tampon en caoutchouc pour protéger contre les décharges électrostatiques incontrôlées
Données de performance
Métrique
Imperial
23456
SBS-ESD 10 SF39,5053,5067,5081,5096,50
SBS-ESD 20...40 SF50,0070,0085,00100,00125,00
SBS-ESD 60 SF80,00105,00130,00150,00175,00
SBS-ESD 100 SF110,00150,00190,00225,00260,00
123456
SBS-ESD 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS-ESD 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS-ESD 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS-ESD 40 SF2,203,804,705,507,007,50
23456
SBS-ESD 20...40 HF65,0085,00110,00140,00170,00
SBS-ESD 60 HF110,00150,00180,00220,00250,00
SBS-ESD 100 HF205,00280,00350,00420,00490,00
123456
SBS-ESD 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS-ESD 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS-ESD 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
0,070,110,140,180,21
SBS-ESD 10 SF1,391,892,382,883,41
SBS-ESD 20...40 SF1,772,473,003,534,41
SBS-ESD 60 SF2,823,714,595,306,18
SBS-ESD 100 SF3,885,306,717,949,18
123456
SBS-ESD 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS-ESD 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS-ESD 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS-ESD 40 SF2,203,804,705,507,007,50
0,070,110,140,180,21
SBS-ESD 20...40 HF2,293,003,884,946,00
SBS-ESD 60 HF3,885,306,357,778,83
SBS-ESD 100 HF7,249,8812,3614,8317,30
123456
SBS-ESD 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS-ESD 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS-ESD 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
Secteurs
  • Électronique
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Diamètre extérieur D
Force de préhension
Filetage G1
Secteurs
Famille de produits

1 - 10 de 13 résultats

SBS 10 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Réf. article: 10.01.01.14668

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Électronique

Diamètre10 (mm)
FormeStandard Flow
Raccord air compriméM5-F
MatièreNBR-ESD/AL
SBS 20 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Réf. article: 10.01.01.14807

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Électronique

Diamètre20 (mm)
FormeStandard Flow
Raccord air compriméM5-F
MatièreNBR-ESD/AL
SBS 20 HF M5-IG NBR-ESD/AL

Réf. article: 10.01.01.14809

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Électronique

Diamètre20 (mm)
FormeHigh Flow
Raccord air compriméM5-F
MatièreNBR-ESD/AL
SBS 30 SF M5-IG NBR-ESD/AL

Réf. article: 10.01.01.14811

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Électronique

Diamètre30 (mm)
FormeStandard Flow
Raccord air compriméM5-F
MatièreNBR-ESD/AL
SBS 30 HF M5-IG NBR-ESD/AL

Réf. article: 10.01.01.14813

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Électronique

Diamètre30 (mm)
FormeHigh Flow
Raccord air compriméM5-F
MatièreNBR-ESD/AL
SBS 40 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Réf. article: 10.01.01.14814

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Électronique

Diamètre40 (mm)
FormeStandard Flow
Raccord air compriméG1/8"-F
MatièreNBR-ESD/AL
SBS 40 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Réf. article: 10.01.01.14815

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Électronique

Diamètre40 (mm)
FormeHigh Flow
Raccord air compriméG1/8"-F
MatièreNBR-ESD/AL
SBS 60 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Réf. article: 10.01.01.14817

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Électronique

Diamètre60 (mm)
FormeStandard Flow
Raccord air compriméG1/8"-F
MatièreNBR-ESD/AL
SBS 60 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Réf. article: 10.01.01.14818

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Électronique

Diamètre60 (mm)
FormeHigh Flow
Raccord air compriméG1/8"-F
MatièreNBR-ESD/AL
SBS 100 SF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Réf. article: 10.01.01.15452

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Électronique

Diamètre100 (mm)
FormeStandard Flow
Raccord air compriméG1/8"-F
MatièreNBR-ESD/AL

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier