Schmalz

주문 정보

The floating suction cup SBS-ESD is delivered assembled. The product consists of:

  • Floating suction cup type SBS - available in various diameters
  • Elastomer buffer made of NBR-ESD material
  • Optional product addition: central support (SBS-40 and SBS-60)

Spare parts available: elastomer buffer, friction ring

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SBS 10 SF M5-IG NBR-ESD/AL

부품 번호.: 10.01.01.14668

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

산업: 전자

Diameter10 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialNBR-ESD/AL
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
D 10  mm
G1 M5-F
G2 G1/8"-M
H 17  mm
H1 17.4  mm
LG1 5  mm
SW1 14  mm
SW3 9  mm
기술 데이터
속성
Holding force 1.4  N
Air consumption 5.1  m³/h
Air consumption [l/min] 85  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 6.0 bar
Weight 7.5  g
Product family SBS-ESD
성능 데이터
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동