Schmalz

주문 정보

The robot set FXCB is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Area gripping system FXCB
  • Flange module MOD-FLAN (optional)
  • Connection cable ASK-B
  • USB stick with software (optional)

Available spare parts: flange module MOD-FLAN (optional), connection cable ASK-B, front foil MASK-FOL, solenoid valve EMV, sealing plate DI-PL, silencer SD

Available accessories: vacuum / compressed air hose VSL

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

ROB-SET FXCB OMRON SPB2

부품 번호.: 10.01.43.00133

Complete vacuum system for connecting to lightweight robots

산업: 물류 | 포장

with
forOMRON
TypeTM5, TM12, TM14
Construction vacuum switchNPN switching
Control valveNormally open
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 123.2  mm
B1 159  mm
B2 45  mm
H 190.5  mm
H1 195.5  mm
H2 47  mm
L 297  mm
L1 331  mm
L2 114.4  mm
L3 102  mm
dn 10  mm
기술 데이터
속성
Weight 2.6  kg
Suction rate (max.) 525.9  l/min
Number of suction cells 15
Lift capacity (vertical) 80  N
Lift capacity (horizontal) 350  N
for OMRON
Product family ROB-SET-FXCB
The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동