SCHL-AN W 60.5-60x60x45 PSSG
부품 번호.: 10.01.54.00016
Hose connector - 90° pre-assemb
산업: 물류 | 식품 | 포장
| Shape fittings | Angle |
| Outside diameter D | 60.5 (mm) |
| Height H | 45 (mm) |
| Hole spacing Y1 | 45 (mm) |
| Hole spacing X1 | 45 (mm) |
| Utilization design | PSSG |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| H | 45 mm |
| L | 60 mm |
| B | 60 mm |
| H1 | 104 mm |
| D | 60.5 mm |
| Y1 | 45 mm |
| X1 | 45 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서