DR-PSSG 290x215 NBR-60
부품 번호.: 10.01.54.00043
Sealing ring for sack gripper
산업: 물류 | 식품 | 포장
| Sealing material | Nitrile rubber |
| Utilization design | PSSG |
| Length L | 290 (mm) |
| Width B | 215 (mm) |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| H | 27.3 mm |
| L | 290 mm |
| B | 215 mm |
| PSSG |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Sealing material | Nitrile rubber |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서