Schmalz

주문 정보

확장부(톱니) SXT-EXT는 개별 부품으로 제공됩니다.

전체 어셈블리를 수령하려면 다음의 주문 단계를 거쳐야 합니다:

  • 연결부 SXT-CON-GB, 앵글 부품 SXT-ANG 또는 확장부 SXT-EXT의 M 구성품(회색)
  • 연결부 SXT-CON-GB, 앵글 부품 SXT-ANG 또는 확장부 SXT-EXT의 F 구성품(검은색)
  • 조립 세트 SXT - 나사, 하부 쉘 및 스프링으로 구성
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SXT-EXT-GB2-190

부품 번호.: 10.07.13.00045

톱니가 있는 확장부, 모듈식, 스위블 암용, 원형 툴링 연결용

산업: 금속 | 자동차

Outside diameter D25 (mm)
Length L190.8 (mm)
MaterialAluminum
ShapeGear braket both sides
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
D 25  mm
Dk 35  mm
G1 M8-F
L 190.8  mm
L2 165.8  mm
기술 데이터
속성
Material Aluminum
Shape Gear braket both sides
Weight 220  g
Product family SXT
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동