Schmalz

주문 정보

Suction cup cover SU is delivered in the desired diameter.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SU 30

부품 번호.: 10.01.01.12889

Cover for suction cup

산업: 유리 | 태양광

Size30
Clamping range [mm]27.0 ... 35.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d 3  mm
D 39  mm
기술 데이터
속성
Size 30
Clamping range [mm] 27.0 ... 35.0 mm
Weight 0.41  g
Product family SU
Note: In vertical applications with a suction plate or cup, the lateral force sinks by up to 70%. The vacuum generator must be able to provide 10% more suction power
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동