MUTT G1/4x6 ST-VZ
부품 번호.: 20.03.09.00020
Hexagon nut
| Thread G | G1/4 |
| Length L | 6 (mm) |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Thread G | G1/4 |
| L | 6 mm |
| SW1 | 17 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Surface | galvanised |
| Material | Steel |
부품 번호.: 20.03.09.00020
Hexagon nut
| Thread G | G1/4 |
| Length L | 6 (mm) |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Thread G | G1/4 |
| L | 6 mm |
| SW1 | 17 mm |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Surface | galvanised |
| Material | Steel |