SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG
부품 번호.: 10.01.24.00030
High-Speed bell shaped suction cup for (oval) very dynamic handling of smooth and oily workpieces
산업: 금속 | 자동차
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M14x1.5-AG |
| Additional function suction cup | Friction disc |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Bmax(S) | 41.5 mm |
| Bs | 31.9 mm |
| dn | 4.1 mm |
| G1 | M14x1.5-M |
| H | 31.8 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 88 mm |
| Ls | 82.1 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 4 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 105 N |
| Lateral force | 110 N |
| Lateral force oily surface | 134 N |
| Volume | 13 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Dimension (LxW) | 80 x 30 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 49 g |
| Product family | SAOXM |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서