SC-A 055 G3/8-IG L
부품 번호.: 10.01.06.02743
Schmalz-Connector upper part
| Connection type | 055 |
| Thread G1 | G3/8"-F |
| Fitting length | 17.2 (mm) |
| Shape | Self Locking |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| dn | 8.9 mm |
| D2 | 13 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| L | 17.2 mm |
| L2 | 11.3 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Connection type | 055 |
| Material | Aluminum |
| Shape | Self Locking |
| Weight | 13.1 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서