FGA 19 PVC-50 N056
부품 번호.: 10.01.06.01975
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
산업: 물류 | 식품
| Size | 19 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 6.6 mm |
| d2 | 12.2 mm |
| D1 | 19 mm |
| Dk | 13 mm |
| Dmax(S) | 21.5 mm |
| Ds | 19 mm |
| H | 18.7 mm |
| H2 | 8.2 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 5.9 N |
| Pull-off force | 10 N |
| Volume | 2.02 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 19 |
| Nipple family | N 056 |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 1.5 g |
| Product family | FGA |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서