FSG 14 SI-MD-55 M5-AG
부품 번호.: 10.01.06.05711
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
산업: 식품 | 포장
| Size | 14 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M5-M |
| Number of folds | 2.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 5.4 mm |
| Dmax(S) | 15.5 mm |
| dn | 2.5 mm |
| Ds | 14.5 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 27.8 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 14 |
| Number of folds | 2.5 |
| Connection | M5-AG |
| Workpiece radius min. (convex) | 15 mm |
| Volume | 0.98 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 1.37 N |
| Pull-off force | 5.7 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Weight | 2.6 g |
| Product family | FSG |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서