Schmalz

주문 정보

The suction cup SFF / SFB1 (elastomer part + connection nipple) is supplied assembled.

 

Available spare parts: suction cup SFF / SFB1, connection nipple SC

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

SFB1 15 HT1-ESD-60 G1/8-AG

부품 번호.: 10.01.06.06291

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

산업: 전기 공학 | 전자 제품

Size15
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFB1
디자인 데이터
Design image
속성
Dmax(S) 16  mm
Ds 15  mm
d2 4.7  mm
dn 4.1  mm
G1 G1/8-AG
LG1 7.5  mm
H 22  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 4  mm
기술 데이터
속성
Pull-off force 6.1  N
Suction force (-600mbar) 1  N
Volume 0.8  cm³
Size 15
Number of folds 1.5
Suction cup material High temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 5.9  g
Product family SFB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동