SPB2 20 SI-40 SW80 P
부품 번호.: 10.01.06.03220
Bellows suction cup (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
산업: 포장
| Size | 20 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 40 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 8.5 mm |
| d1 | 11.8 mm |
| d2 | 10.2 mm |
| d5 | 7.9 mm |
| dn | 0.8 mm |
| D1 | 20 mm |
| Dmax(S) | 20.5 mm |
| Ds | 19.6 mm |
| H | 24.3 mm |
| H2 | 2.2 mm |
| H3 | 8.2 mm |
| H5 | 2 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 4.9 N |
| Pull-off force | 8 N |
| Volume | 2.5 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Size | 20 |
| Number of folds | 2.5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 40 Shore A |
| Weight | 2.5 g |
| Product family | SPB2 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서