Schmalz

주문 정보

Bellows suction cup SPB2 P is delivered as a ready-to-connect component. Available in different diameters.

 

Available spare parts: suction cup SPB2 P, flow restrictor
Available accessories: filter disc

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SPB2 20 SI-40 SW130 P

부품 번호.: 10.01.06.03222

Bellows suction cup (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

산업: 포장

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Number of folds2.5
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d 8.5  mm
d1 11.8  mm
d2 10.2  mm
d5 7.9  mm
dn 1.3  mm
D1 20  mm
Dmax(S) 20.5  mm
Ds 19.6  mm
H 24.3  mm
H2 2.2  mm
H3 8.2  mm
H5 2  mm
Z (Stroke) 9  mm
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 4.9  N
Pull-off force 8  N
Volume 2.5  cm³
Workpiece radius min. (convex) 25  mm
Size 20
Number of folds 2.5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 40  Shore A
Weight 2.5  g
Product family SPB2
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동