SGO 45x15 NBR-55 N023
부품 번호.: 10.01.05.00153
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
| Dimension (LxW) | 45x15 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Bmax(S) | 16.5 mm |
| Bs | 14.4 mm |
| d | 11.5 mm |
| d1 | 13 mm |
| dn | 3 mm |
| Dk | 15.5 mm |
| Lmax.(S) | 46 mm |
| Ls | 44.4 mm |
| H | 21 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 10 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 28.2 N |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Dimension (LxW) | 45x15 |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 6.3 g |
| Product family | SGO |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서