Schmalz

주문 정보

Suction cup SAOF HT2, available in various dimensions, is delivered with connection nipple glued to elastomer part.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.05.00750

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

산업: 금속 | 자동차

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
Bmax(S) 43  mm
Bs 38.6  mm
dn 6  mm
G1 G1/4"-F
H 28  mm
LG1 8  mm
Lmax.(S) 85  mm
Ls 80.6  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 4  mm
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 140  N
Lateral force 108  N
Volume 11.7  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Dimension (LxW) 80 x 40
Connection G1/4"-F
Number of folds 0
Suction cup material High temperature material HT2
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Temperature resistance 200  °C
Weight 51.5  g
Product family SAOF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동