SGON 12x4 HT1-60 M5-AG
부품 번호.: 10.01.05.00406
Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces
산업: 일반 | 전자
| Dimension (LxW) | 12x4 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M5-M |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Bmax(S) | 5 mm |
| Bs | 3.9 mm |
| dn | 1.5 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 18 mm |
| LG1 | 4.5 mm |
| Lmax.(S) | 13 mm |
| Ls | 11.9 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 0.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Dimension (LxW) | 12x4 |
| Suction force (-600mbar) | 1.8 N |
| Volume | 0.17 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 3 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 2.9 g |
| Product family | SGON |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서