SGA 13 SI-55 N029
부품 번호.: 10.01.01.00349
Flat suction cup (round)
| Size | 13 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 8.8 mm |
| d1 | 11.9 mm |
| Dk | 14.8 mm |
| Dmax(S) | 13.5 mm |
| Ds | 12 mm |
| H | 11.5 mm |
| H2 | 1.8 mm |
| H3 | 3.6 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 13 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Suction force (-600mbar) | 4.7 N |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Volume | 0.44 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12.5 mm |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 1 g |
| Product family | SGA |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서