SPF 50 ED-65 SC050
부품 번호.: 10.01.01.12374
Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
산업: 포장
| Size | 50 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 11 mm |
| d1 | 17.5 mm |
| Dk | 21.6 mm |
| Dmax(S) | 53.9 mm |
| Ds | 51.4 mm |
| H | 16 mm |
| H2 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 3.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 74.2 N |
| Pull-off force | 87.4 N |
| Lateral force | 44 N |
| Volume | 7.96 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 70 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 50 |
| Nipple family | SC 050 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 5.7 g |
| Product family | SPF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서