Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SUF 8 NBR-ESD-55 SC020

부품 번호.: 10.01.01.14026

Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Size8
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
디자인 데이터
Design image
속성
d1 4.7  mm
d 3.1  mm
Dk 6.7  mm
Dmax(S) 8.4  mm
Ds 8  mm
H 5.5  mm
H2 2.3  mm
H3 3  mm
Z (Stroke) 0.8  mm
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 2.4  N
Pull-off force 2.4  N
Volume 0.04  cm³
Workpiece radius min. (convex) 8  mm
Size 8
Interface nipple family SC020
Suction cup material Nitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 0.16  g
Product family SUF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동