SFF 40 HT1-60 SC050
부품 번호.: 10.01.01.14055
Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces
산업: 포장
| Size | 40 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFF |
| Number of folds | 0 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Dmax(S) | 42 mm |
| Dk | 21.9 mm |
| Ds | 40 mm |
| d | 11.4 mm |
| d1 | 17.1 mm |
| H | 19 mm |
| H2 | 6.6 mm |
| H3 | 9.5 mm |
| Z (Stroke) | 2.7 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Pull-off force | 47.4 N |
| Suction force (-600mbar) | 47.4 N |
| Volume | 4.33 cm³ |
| Size | 40 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Workpiece radius min. (convex) | 45 mm |
| Nipple family | SC 050 |
| Weight | 6.7 g |
| Product family | SFF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서