Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SFF 60 EPDM-45 SC080

부품 번호.: 10.01.01.15210

Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces

산업: 포장

Size60
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Product familySFF
Number of folds0
디자인 데이터
속성
Dmax(S) 64  mm
Dk 30  mm
Ds 60  mm
d 16  mm
d1 22  mm
H 29  mm
H2 13  mm
H3 15.9  mm
Z (Stroke) 4  mm
기술 데이터
속성
Pull-off force 90  N
Suction force (-600mbar) 90  N
Volume 9.91  cm³
Size 60
Number of folds 0
Suction cup material EPDM
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Workpiece radius min. (convex) 67.5  mm
Nipple family SC 080
Weight 20.3  g
Product family SFF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동