Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SFB1 40 HT1-60 SC050

부품 번호.: 10.01.06.04384

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

산업: 포장

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFB1
Number of folds1.5
디자인 데이터
Design image
속성
D1 29.8  mm
Dmax(S) 42  mm
Dk 20  mm
Ds 40  mm
d 11.4  mm
d1 17  mm
d2 13.7  mm
H 29.7  mm
H2 6.6  mm
Z (Stroke) 10  mm
기술 데이터
속성
Pull-off force 39.9  N
Suction force (-600mbar) 8.8  N
Volume 7.53  cm³
Size 40
Number of folds 1.5
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Workpiece radius min. (convex) 30  mm
Nipple family SC 050
Product family SFB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동